OPA836IDBVEVM

采用 DBV 封装的 OPA836 评估模块

OPA836IDBVEVM

立即订购

概述

The OPA836IDBVEVM is an evaluation module for the single, OPA836 in the DBV (6-lead SOT-23) package.

The OPA835IDBVEVM and OPA836IDBVEVM are designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier(s). The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is non-inverting gain of 2 configuration and split supply. It can be easily configured for other gains, and single supply operation.

特性
  • Configured for split supply operation and modified for single supply
  • Default non-inverting gain of 2 configuration can be reconfigured for other gains
  • Designed for connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
  • 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
    OPA836 超低功耗、轨到轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    OPA836IDBVEVM — 采用 DBV 封装的 OPA836 EVM

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    OPA836IDBVEVM 采用 DBV 封装的 OPA836 EVM

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    * EVM 用户指南 OPA835DBV and OPA836DBV EVM User's Guide 2011-3-8
    证书 OPA836IDBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频