PCM1754EVM
PCM1754 评估模块
PCM1754EVM
概述
此 EVM 采用 PCM175x,这是一款立体声数字模拟转换器 (DAC),可通过行业标准的 16 位或 24 位音频数据格式轻松与音频 DSP 和解码器芯片连接。此 EVM 支持在软件模式下运行 PCM1753 器件,或在硬件模式下运行 PCM1754 器件。
特性
- 24 位分辨率
- 模拟性能 (VCC = 5V):
- 动态范围:106dB
- SNR:106dB,典型值
- THD+N:0.002%,典型值
- 满量程输出:4VPP,典型值
- 4× 或 8× 过采样数字滤波器
- 阻带衰减:-50dB
- 通带纹波:±0.04dB
- 采样频率:5kHz 至 200kHz
- 系统时钟:具有自动检测功能的 128fS、192fS、256fS、384fS、512fS、768fS、1152fS
- 硬件控制 (PCM1754)
- I2S 和 16 位字,右对齐
- 44.1kHz 数字去加重功能
- 软静音
- L、R 通道公共输出的零标志
音频 DAC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | PCM175x 评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-8 | |
| 证书 | PCM1754EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-7-3 |