PCM5XXX-DRIVERS

PCM5xxx DAC 系列 Linux 驱动程序支持

PCM5XXX-DRIVERS

下载

概述

Linux 驱动程序支持用于 PCM51xx 器件系列的音频立体声数模转换器 (DAC),通过 I2C 和 SPI 以及寄存器与 Linux 内核的 ASOC 框架进行通信。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态

Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. sound/soc/codecs/pcm5102a.c
  2. sound/soc/codecs/pcm512x.c
  3. sound/soc/codecs/pcm512x-i2c.c
  4. sound/soc/codecs/pcm512x-spi.c
  5. Documentation/devicetree/bindings/sound/pcm512x.txt
  6. sound/soc/codecs/pcm512x.h

源文件

Linux 器件树文档

其他文件 sound/soc/codecs/pcm512x.h

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: SND_SOC_PCM512x [=y]Type : tristate Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:578 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] Selected by: SND_SOC_PCM512x_I2C [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] || SND_SOC_PCM512x_SPI [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y]Symbol: SND_SOC_PCM512x_I2C [=y]Type : tristatePrompt: Texas Instruments PCM512x CODECs - I2C Location: -> Device Drivers -> Sound card support (SOUND [=y]) -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y]) -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y]) -> CODEC drivers Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:581 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] Selects: SND_SOC_PCM512x [=y] && REGMAP_I2C [=y] Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]Symbol: SND_SOC_PCM512x_SPI [=y]Type : tristatePrompt: Texas Instruments PCM512x CODECs - SPI Location: -> Device Drivers -> Sound card support (SOUND [=y]) -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y]) -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y]) -> CODEC drivers Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:587 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y] Selects: SND_SOC_PCM512x [=y] && REGMAP_SPI [=y] Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && SPI_MASTER [=y]

修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处或 2.联系您的 TI 代表。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

PCM5102A-C-LINUX .c 驱动器,用于 PCM5102A

支持的产品和硬件

PCM5102A-C-LINUX .c 驱动器,用于 PCM5102A

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-7-15
驱动程序或库

PCM512X-C-LINUX .c 驱动器,用于 PCM512x

支持的产品和硬件

PCM512X-C-LINUX .c 驱动器,用于 PCM512x

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-7-15
驱动程序或库

PCM512X-H-LINUX .h 驱动器,用于 PCM512x

支持的产品和硬件

PCM512X-H-LINUX .h 驱动器,用于 PCM512x

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-7-15
驱动程序或库

PCM512X-SPI-LINUX .c SPI 控制接口驱动器,用于 PCM512x

支持的产品和硬件

PCM512X-SPI-LINUX .c SPI 控制接口驱动器,用于 PCM512x

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-7-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持