PEET-GUI

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PEET-GUI

下载

概述

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
特性
  • 基于可用测量数据的效率数据
  • 自动数据绘制
  • 导出效率曲线

  • Short user’s guide included in the application

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

PMIC-EFFICIENCY-ESTIMATOR-TOOL PMIC 效率估算工具

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

多通道 IC (PMIC)
LP8732-Q1 汽车类双通道 2A 降压转换器和双通道线性稳压器 LP873220 用于 AM570x 的工业双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器 LP873220-Q1 用于 J6 入门处理器的汽车类双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器 LP873222-Q1 汽车类 2A/3.36V + 2A/1.54V 降压转换器和 300mA/3.3V + 300mA/1.0V 线性稳压器 LP87322E-Q1 用于 TDA3x 处理器和 DDR3L 的汽车类双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器 LP87322F-Q1 用于 TDA3x 处理器和 DDR3 的汽车类双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器 LP8733 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 LP8733-Q1 汽车类双通道 3A 降压转换器和双通道线性稳压器 LP87332A-Q1 用于 TDA3x 处理器和 DDR3x 的汽车类双路 3A 降压转换器和双路线性稳压器 LP87332B-Q1 汽车类 2A/1.25V + 2A/3.3V 降压转换器和双路 300mA/3.3V 线性稳压器 LP87332D 用于 AM570x 的工业双路 3A 降压转换器和双路线性稳压器 LP87332D-Q1 用于 J6 入门处理器的汽车类双路 3A 降压转换器和双路线性稳压器 LP87521-Q1 具有集成开关的汽车类 10A、四相、单输出降压转换器 LP87522-Q1 具有集成开关的汽车类 10A、三相 + 单相、两输出降压转换器 LP87523-Q1 具有集成开关的汽车级 10A、两相 + 单相 + 单相、三路输出降压转换器 LP87524-Q1 具有集成开关的汽车级 10A、单相、四路输出降压转换器 LP87525-Q1 具有集成开关的汽车类 10A、两相 + 两相、两输出降压转换器 LP87561-Q1 具有集成开关的汽车类多相 16A 降压转换器 LP87562-Q1 具有集成开关的汽车类多相 12A + 4A 降压转换器 LP87563-Q1 具有集成开关的汽车级多相 8A + 4A + 4A 降压转换器 LP87564-Q1 具有集成开关的汽车类多相四通道 4A 降压转换器 LP87565-Q1 具有集成开关的汽车类多相双通道 8A 降压转换器 LP875701-Q1 适用于 Mobileye EyeQ4 的汽车类多相 1V、10A 降压转换器 LP875761-Q1 具有集成开关的四相、3MHz、1V、16A 直流/直流降压转换器 LP8758-B0 四相、单路 16A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E0 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E3 四通道、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-EA 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8764-Q1 4 个适用于汽车 SoC 的 5A/20A 多相降压转换器 PMIC LP87702 具有诊断功能、用于工业雷达的双路降压转换器和 5V 增压转换器 LP87702-Q1 具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器 LP87725-Q1 适用于雷达 MMIC 且具有 3 个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和负载开关的汽车级 PMIC LP87743-Q1 适用于雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器的汽车级 PMIC LP87744-Q1 适用于雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器和 5V 升压转换器的汽车级 PMIC LP87745-Q1 用于雷达 MMIC 的汽车类三个 3A 低噪声降压转换器、一个 IO LDO 和一个 5V 升压转换器 PMIC TPS650320-Q1 适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 的汽车级 18V 800mA PMIC TPS650330-Q1 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 的汽车级 18V 1.5A PMIC TPS650331-Q1 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO、高达 ASIL B 级的 18V PMIC TPS650332-Q1 适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器的汽车级 18V PMIC TPS650333-Q1 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO、高达 ASIL B 级的 18V PMIC TPS6594-Q1 具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC

PMIC-EFFICIENCY-ESTIMATOR-TOOL PMIC 效率估算工具

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
多通道 IC (PMIC)
LP8732-Q1 汽车类双通道 2A 降压转换器和双通道线性稳压器 LP873220 用于 AM570x 的工业双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器 LP873220-Q1 用于 J6 入门处理器的汽车类双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器 LP873222-Q1 汽车类 2A/3.36V + 2A/1.54V 降压转换器和 300mA/3.3V + 300mA/1.0V 线性稳压器 LP87322E-Q1 用于 TDA3x 处理器和 DDR3L 的汽车类双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器 LP87322F-Q1 用于 TDA3x 处理器和 DDR3 的汽车类双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器 LP8733 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 LP8733-Q1 汽车类双通道 3A 降压转换器和双通道线性稳压器 LP87332A-Q1 用于 TDA3x 处理器和 DDR3x 的汽车类双路 3A 降压转换器和双路线性稳压器 LP87332B-Q1 汽车类 2A/1.25V + 2A/3.3V 降压转换器和双路 300mA/3.3V 线性稳压器 LP87332D 用于 AM570x 的工业双路 3A 降压转换器和双路线性稳压器 LP87332D-Q1 用于 J6 入门处理器的汽车类双路 3A 降压转换器和双路线性稳压器 LP87521-Q1 具有集成开关的汽车类 10A、四相、单输出降压转换器 LP87522-Q1 具有集成开关的汽车类 10A、三相 + 单相、两输出降压转换器 LP87523-Q1 具有集成开关的汽车级 10A、两相 + 单相 + 单相、三路输出降压转换器 LP87524-Q1 具有集成开关的汽车级 10A、单相、四路输出降压转换器 LP87525-Q1 具有集成开关的汽车类 10A、两相 + 两相、两输出降压转换器 LP87561-Q1 具有集成开关的汽车类多相 16A 降压转换器 LP87562-Q1 具有集成开关的汽车类多相 12A + 4A 降压转换器 LP87563-Q1 具有集成开关的汽车级多相 8A + 4A + 4A 降压转换器 LP87564-Q1 具有集成开关的汽车类多相四通道 4A 降压转换器 LP87565-Q1 具有集成开关的汽车类多相双通道 8A 降压转换器 LP875701-Q1 适用于 Mobileye EyeQ4 的汽车类多相 1V、10A 降压转换器 LP875761-Q1 具有集成开关的四相、3MHz、1V、16A 直流/直流降压转换器 LP8758-B0 四相、单路 16A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E0 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-E3 四通道、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8758-EA 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 LP8764-Q1 4 个适用于汽车 SoC 的 5A/20A 多相降压转换器 PMIC LP87702 具有诊断功能、用于工业雷达的双路降压转换器和 5V 增压转换器 LP87702-Q1 具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器 LP87725-Q1 适用于雷达 MMIC 且具有 3 个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和负载开关的汽车级 PMIC LP87743-Q1 适用于雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器的汽车级 PMIC LP87744-Q1 适用于雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器和 5V 升压转换器的汽车级 PMIC LP87745-Q1 用于雷达 MMIC 的汽车类三个 3A 低噪声降压转换器、一个 IO LDO 和一个 5V 升压转换器 PMIC TPS650320-Q1 适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 的汽车级 18V 800mA PMIC TPS650330-Q1 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 的汽车级 18V 1.5A PMIC TPS650331-Q1 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO、高达 ASIL B 级的 18V PMIC TPS650332-Q1 适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器的汽车级 18V PMIC TPS650333-Q1 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO、高达 ASIL B 级的 18V PMIC TPS6594-Q1 具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频