PGA113EVM-B

PGA113 评估模块修订版 B

PGA113EVM-B

立即订购

概述

The PGA113EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the PGA113 programmable gain amplifier. The PGA113EVM consists of two printed circuit boards (PCBs). One board (the SM-USB-DIG Platform) generates the digital signals required to communicate with the PGA113. The second board is the PGA113EVM Target Board. It provides connections to the I2C™ on the SM-USB-DIG Platform board. It also provides connection points for external connection of the Input Voltage, Reference Voltage, SCL and SDA, Output Voltage and Power Supply.

特性
  • Fully self-contained. Requires only a personal computer for complete evaluation platform.
  • Selectable Precision Input Options.
  • Convenient USB Interface.
  • Selectable Internal/External Power, I2C, and option for external input and output connection.


10 position ribbon extension cable
CD-ROM
USB Extension Cable

可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
PGA113 具有 2 通道多路复用器的零温漂、100µV 失调电压、12nV/√Hz 噪声、RRO(范围增益)可编程增益放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PGA113EVM-B — PGA113 评估模块修订版 B

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PGA113EVM-B PGA113 评估模块修订版 B

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PGA112/113EVM Users Guide (Rev. A) 2012-5-17
证书 PGA113EVM-B EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频