PMP10090
采用反向降压/升压转换器的双输出轨电源参考设计
PMP10090
概述
PMP10090 参考设计展示了一种电源,它采用反向降压-升压配置来提供正负电压轨。在此设计中,12V 输入转换为 15V 和 -15V 输出电压,每个的负载电流均为 700mA。
特性
- 已构建完成并通过测试
- 简单的双轨输出电压解决方案
- 非常适合为运算放大器供电
输出电压选项 | PMP10090.1 | PMP10090.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10 | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 15 | -15 |
Iout (Max) (A) | .7 | .7 |
Output Power (W) | 10.5 | 10.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting | Buck Boost- Inverting |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10090 Test Results | 2015年 4月 29日 |