PMP10364
高密度 30W 直流/直流 PMBus 降压转换器参考设计(电感器安装在转换器上方)
PMP10364
概述
此设计在转换器上方安装电感器,用于在 1" x 0.6" (2.5cm x 1.5cm) 封装中实现 30A 转换。控制器的 DCAP 控制可提供高速控制环路,适用于负载快速变化且负载量较大的应用(例如,微处理器)。还包含了高速动态负载以用于检验此功能。
特性
- 完全同步的控制器可实现超低损耗
- DCAP2 控制以实现出色的步进负载响应
- 紧凑型设计中包含电感器超规格控制器
- 带风扇和不带风扇时的热性能都进行了充分记录
- 板载高速动态测试负载以用于检验动态性能
- 原理图、BOM、布局和测试报告侧重于热性能和负载动态
输出电压选项 | PMP10364.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 30 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10364 Test Results | 2014年 12月 1日 |