PMP10514
300W 高效单相同步降压转换器参考设计
PMP10514
概述
PMP10514 是一种采用 LM25117 控制器 IC 的高效单相同步降压转换器。此设计接受 30.4Vin 至 33.6Vin 输入电压(标称为 32Vin),可实现 20 Vout 输出,并且能够为负载提供 15A 连续电流。
特性
- 高效率设计:(峰值 97.9%)
- 高功率密度:300W/9.56 平方英寸
- 可编程电流限制及断续模式
- 精密电压参考准确度可达 +/-1.5%
| 输出电压选项 | PMP10514.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 30.4 |
| 输入电压(最大值)(V) | 33.6 |
| 输出电压(标称值)(V) | 20 |
| Iout(最大值)(A) | 15 |
| 输出功率 (W) | 300 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Boost- Synchronous |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10514 Test Results | 2015-4-10 |