PMP10604
符合 CISPR 25 5 类标准的汽车 EMI 优化型 2 层 15W 电源
PMP10604
概述
PMP10604 参考设计使用 LM53603 降压稳压器,是适用于汽车应用中仪表组单元的 2 层板 5V、3A 输出电源。LM53603 是 3.5V 至 36V 输入、3A 输出,采用 2.1MHz 固定频率降压稳压器,专为汽车应用而设计。该器件具有极低的静态电流(空载时的典型值为 24µA),并可以从 PWM 转换到 PFM,以确保轻负载时的高效率。对于该参考设计,其输入电压范围为 7.5V 至 36V,涵盖了汽车领域中 12V 电池的宽变化条件。此参考板包括一个输入 EMI 滤波器,且布局经优化,可在 2 层 PCB 上提升 EMI 性能。该电路板根据汽车 EMC 标准 CISPR 25 进行了测试,传导发射符合 CISPR 25 5 类要求。
特性
- 输入电压范围为 7.5V 至 36V
- 峰值效率为 91%
- EMI 优化型 2 布局设计,符合 CISPR 25 5 类传导发射标准
- 2.1MHz 固定频率,可在轻负载条件下无缝转换到 PFM 模式
- 运行静态电流低于 75µA
- 参考板已经过测试且包含测试报告和设计文件
| 输出电压选项 | PMP10604.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 7.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 3 |
| 输出功率 (W) | 15 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10604 Test Results | 2015-6-10 | |||
| 技术文章 | Overcoming automotive cluster power supply design challenges | PDF | HTML | 2015-11-13 |