PMP10708
3.5V 至 36V 输入、6.5V/1.2A 输出同步 4 开关降压-升压转换器参考设计
PMP10708
概述
PMP10708 是一款采用 LM5175 控制器集成电路的 7.8 W 4 开关升降压转换器。此设计接受 3.5 Vin 至 36 Vin 的输入电压,可实现 6.5 Vout 输出,并且能够为负载提供 1.2 A 电流。在启动/停止或其他线路瞬态条件下,该设计可以低至 3 V 的电压运行。
特性
- 解决方案尺寸很小
- 逐周期电流限制
- 与外部时钟同步
- 输入和输出电流限制选项
- 同步以实现最高效率
- 反极性和 3 Vin 瞬态保护
输出电压选项 | PMP10708.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.5 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 6.5 |
Iout (Max) (A) | 1.2 |
Output Power (W) | 7.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10708 Test Results | 2015年 9月 23日 |