PMP10710

采用一流升压控制器的公告音频参考设计

PMP10710

设计文件

概述

PMP10710 是一种 200W 设计、适用于公共广播的音频系统,可用于 100W + 100W 立体声或 200W 低音扬声器应用。设计大致分为四个主要阶段:

  1. 使用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。  此设计的输入电压范围为 10V 至 15VIN(标称 12VIN),可提供 30V 输出电压,能够为负载提供 6.5A 的连续电流。
  2. 使用 TAS5611 D 类器件的 100W + 100W 立体声音频放大器。
  3. 使用 OPA1632 差分放大器、用于立体声输入的单端到差分转换(采用低通滤波器)。
  4. Simple Switcher LM16006 可满足所有辅助电源需求。

特性
  • 升压中的同步整流可实现非常高的效率
  • LM5122 实际功率级的超低封装面积
  • 此设计中支持单扬声器(低音扬声器)及双扬声器(立体声)
  • 在升压器件中将自由运行/可同步切换至 1MHz
  • 用于 TAS5611 安培输入的单端输入至差分转换
输出电压选项 PMP10710.1
输入电压(最小值)(V) 10
输入电压(最大值)(V) 15
输出电压(标称值)(V) 30
Iout(最大值)(A) 6.5
输出功率 (W) 195
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAJ3.PDF (4269 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGQ5.PDF (28 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAU4.ZIP (579 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGQ4.PDF (226 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGQ3.PDF (489 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频运算放大器

OPA1632全差分 I/O 音频放大器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR16006Y-Q1通过汽车级认证的 SIMPLE SWITCHER® 40V(瞬态 65V)、0.6A 降压稳压器,具有 28μA IQ

数据表: PDF | HTML
通用音频放大器

TAS5611A125W 立体声、250W 单声道、16V 至 34.1V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10710 Test Results 2015-9-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频