PMP10737

适用于汽车级系统的反极性和过压保护参考设计

PMP10737

设计文件

概述

PMP10737 是一款利用分立式元件提供反极性保护和过压保护的参考设计。输入电压范围为 7V 至 35V,OVP 为 25V。LM74610 用于提供电池反向保护,即利用电荷泵驱动 N 沟道 FET,为旁路电流流动提供电阻路径。

特性
  • 通过智能二极管实现反向保护
  • 利用分立式元件实现过压保护
  • 超低功耗
  • 无静态电流
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAY1.PDF (884 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIF3.PDF (85 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBA7.ZIP (37 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIF2.PDF (196 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL432可调节精密并联稳压器(反向引脚)

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10737 Test Results 2015-10-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频