PMP10750

适用于 20W ADAS 系统并且具有汽车保护功能的系统级电源参考设计

PMP10750

设计文件

概述

PMP10750 是一种系统优化型(CISPR 25 5 类)20W 设计,适用于具有汽车保护功能的 ADAS 系统中使用的上行转换器。

该设计具有各种保护功能,例如通过 TVS 实现的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有极低 Iq 的创新智能二极管)、具有 OVP 保护功能的电池断开开关 (PFET),并对 EMI 进行了优化以满足 CISPR25 5 类的导电 EMI 限制。
输入电压范围为 4.5V 至 30V,OVP 为 20V,因此将在宽输入电压条件下运行。

LM74610 用于提供电池反向保护,即利用电荷泵驱动 N 沟道 FET,为旁路电流流动提供电阻路径。  LM53603Q1 用作前端直流/直流降压转换器,即 2.2MHz 开关,可承受高达 42V 的瞬态电压的同步整流宽 Vin 降压转换器。

特性
  • 专为宽 Vin 和启停条件而设计 
  • 符合 ISO 脉冲测试/CISPR 25 5 类传导发射标准,通过了 AM 和 FM 无线电频带测试
  • 所有器件在 2.1MHz 下的开关频率(AM 频带回避)
  • 通过智能二极管实现反向保护
  • 带 OVP 的串联故障保护 FET
  • 通过集成序列发生器进行加电和断电测序
输出电压选项 PMP10750.1
输入电压(最小值)(V) 4.8
输入电压(最大值)(V) 30
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 9.9
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAX7.PDF (1388 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIE2.PDF (105 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBA2.ZIP (375 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIE1.PDF (495 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10750 Test Results 2015-10-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频