PMP10921

14V-24VDC 输入电压、3 节串联锂离子电池充电器参考设计

PMP10921

设计文件

概述

PMP10921 参考设计使用 BQ24600 锂离子同步降压控制器为三节串联的电池进行充电。它旨在以 0.372 A 的电流为电池充电,但可通过更换一个电阻器来以更大的电流充电。电路板面积小于 20 mm x 20 mm。

特性
  • 在 14 Vin 时的效率大于 90%
  • 内部环路补偿
  • 电路板面积小 (20 mm x 20 mm)
  • 具有很大操作范围的高度集成式控制器
输出电压选项 PMP10921.1
Vin (Min) (V) 14
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V) 12.6
Iout (Max) (A) .362
Output Power (W) 4.5612
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAM1.PDF (1045 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGX1.PDF (123 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGX2.PDF (122 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGX3.PDF (48 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGX4.ZIP (14338 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAW5.ZIP (284 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24600独立 1 至 6 节降压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10921 Test Results 2015年 9月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频