PMP10936

85-265VAC 输入、12V/30W 双开关反激式参考设计

PMP10936

设计文件

概述

PMP10936 参考设计采用 UCC28740,可在 2.5A 输出时提供隔离式 12V 电压。  UCC24636 用于控制同步整流器以实现高效率。  双开关反激式拓扑可回收变压器的泄漏能量,并进一步提高效率。

特性
  • 平均效率超过 89%
  • 待机功耗小于 40mW
  • 恒定电流调节功能可防止过载时电流过大
  • 紧凑尺寸,53mm X 55mm X 23mm (2.1" X 2.15" X 0.9")
输出电压选项 PMP10936.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2.5
输出功率 (W) 30
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAQ8.PDF (2701 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHD0.PDF (69 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHC9.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB04.ZIP (211 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHD1.PDF (256 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHC8.PDF (149 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10936 Test Results 2015-9-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频