PMP11065

高效 36V 至 60V 输入隔离式同步反激式参考设计,带双路输出

PMP11065

设计文件

概述

PMP11065 是一款具有 3.3V/2.5A 及 5V/2.8A 双路输出的隔离式同步反激式转换器。  36V 至 60V 输入适用于大多数需要高效率的电信和 PoE 应用。

特性
  • 在 48V 输入和最大负载下可实现 90% 的效率
  • 通过光耦合器反馈来实现良好的线路/负载调整
  • 双路输出可以节省空间和成本
  • 适合电信或 PoE 的 1500Vrms 隔离
输出电压选项 PMP11065.1 PMP11065.2
输入电压(最小值)(V) 36 36
输入电压(最大值)(V) 60 60
输出电压(标称值)(V) 3.3 5
Iout(最大值)(A) 2.5 2.8
输出功率 (W) 8.25 14
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- Synchronous Flyback- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB60.PDF (535 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIY3.PDF (112 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBG4.ZIP (278 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIY2.PDF (338 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF
MOSFET

CSD17577Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11065 Test Results 2015-11-30
技术文章 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016-11-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频