PMP11186

适用于汽车应用的 250W 推挽转换器参考设计

PMP11186

设计文件

概述

PMP11186 参考设计是一款非隔离式推挽转换器,工作输入电压为 6V - 16V,提供 +/- 25V (5A) 输出(最大值 250W)。此设计在 200KHz 下工作,峰值效率为 88%(输入电压 = 12V)。

特性
  • 6V 输入电压下的峰值输出功率为 250W
  • 满负载时的效率为 86%,半负载时的效率为 88%
  • 出色的输出调节和均衡的差动负载
输出电压选项 PMP11186.1 PMP11186.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 16 16
Vout (Nom) (V) 25 -25
Iout (Max) (A) 5 5
Output Power (W) 125 125
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Forward- Push Pull Forward- Push Pull
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDU2.PDF (1948 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTE3.PDF (161 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTE4.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTE5.PDF (83 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTE7.ZIP (17954 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDZ3.ZIP (484 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTE6.PDF (462 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM25037-Q1汽车类 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、双模式 PWM 控制器,具有交替输出,-40°C 至 125°C

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11186 Test Results 2017年 11月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频