PMP11612
符合 CoC 第 2 级 2016 标准的通用交流输入至 5V 2A 输出参考设计
PMP11612
概述
PMP11612 是一款适用于 5V/2A 适配器应用的参考设计。该解决方案采用了高效的初级侧控制器 UCC28704,该控制器经过全面测试并通过了传导和辐射 EMI 测试。该设计使用低成本的二极管整流器,并使用 150mΩ 电缆,符合 COC V5 第 2 级 2016 规范。该电路板的尺寸为 47mmX34mmX15mm。使用了低成本的 EE16 通用变压器。
特性
- 具有初级侧调节功能的二极管整流器 QR 反激
- 采用 150mΩ 电缆,具有超过 80% 的高 4 点平均效率
- 通过减少组件实现良好的热性能
- 经过全面测试并通过 CE/RE
- 尺寸为 47mm x 34mm x 15mm
| 输出电压选项 | PMP11612.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 85 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 2 |
| 输出功率 (W) | 10 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback- Quasi Resonant |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP11612 Test Results | 2016-4-22 | |||
| 技术文章 | USB Type-C: charging a new world | PDF | HTML | 2016-10-4 | |||
| 技术文章 | USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards | PDF | HTML | 2016-9-23 |