PMP12072

隔离式 24V 交流/直流固态继电器参考设计

PMP12072

设计文件

概述

此隔离式双向固态开关可控制流入直流和交流负载的电流。此开关的额定电压为 24VAC,可对高达约 1Arms/4Apeak 的负载进行开关操作。

特性
  • 24VAC/DC 固态继电器取代了机械继电器
  • 电路板尺寸约为 35mm x 12mm
  • 控制流入交流和直流负载的电流
  • 只需更换 FET 即可实现更高的额定电流
输出电压选项 PMP12072.1
输入电压(最小值)(V) 1
输入电压(最大值)(V) 28
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 96
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCH7.PDF (778 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRO95.PDF (46 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO94.PDF (90 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO97.ZIP (11382 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCT0.ZIP (274 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO96.PDF (213 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRO93.PDF (84 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC controllers

UCC28086具有可编程斜率补偿、100µs 软启动、4.3/4.1 UVLO、温度范围为 -40°C 至 85°C 的电流模式推挽式 PWM

数据表: PDF
MOSFET

CSD19538Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、61mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP12072 Test Results 2016-10-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持