PMP15034
具有成本效益的高电压、压电式发声器驱动器参考设计
PMP15034
概述
压电式发声器广泛用于玩具、计时器、闹钟和其他电子器件。发声器简单且经济高效的驱动器对这些应用领域来说非常重要。PMP15034 基于高电压升压转换器 TLV61046A 引入了两个驱动电路。输入电压范围为 1.8V 至 5.5V。一个驱动电路提供 0V 至 28V 矩形波,另一个电路提供 ±15V 矩形波。两个电路均使用评估板进行测量,以验证性能。
特性
- 1.8V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- 输出电压高达 28V
- 小尺寸解决方案
- 小停机电流
输出电压选项 | PMP15034.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 1.8 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 28 |
Iout (Max) (A) | .05 |
Output Power (W) | 1.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- Synchronous |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP15034 Test Results | 2017年 7月 26日 | |||
技术文章 | Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter | PDF | HTML | 2017年 10月 26日 |