PMP15040

适用于空间受限的工业传感器的宽输入电压电源参考设计

PMP15040

设计文件

概述

该参考设计提供示例,说明如何在空间限制是主要考虑因素时为工业传感器应用中的 FPGA、ASIC 或 MCU 供电。该设计具有 6V 至 60V 的宽输入电压范围,并采用超小型高效 DC/DC 转换器,非常适合工业传感器、现场变送器、电机驱动器和 PLC 模块等应用。输出电压可调节,能够适应用户的特定需求。

特性
  • 在 6V 至 60V 的宽输入电压范围内运行,同时提供高达 66V 的瞬态保护
  • 小解决方案尺寸 (8.3mm x 10mm)
  • 输出轨:600mA 时为 5V
  • 可针对工业电源进行扩展
  • 峰值系统效率大于 90%
输出电压选项 PMP15040.1 PMP15040.2
输入电压(最小值)(V) 6 6
输入电压(最大值)(V) 60 60
输出电压(标称值)(V) 5 1.5
Iout(最大值)(A) .3 1
输出功率 (W) 1.5 1.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU506A.null (null KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRWJ1.PDF (63 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWJ0.PDF (53 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWJ2.ZIP (996 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEQ5.ZIP (193 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWJ3.PDF (198 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWI9.PDF (107 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LMR360064.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR360154.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 适用于空间受限型工业传感器的宽输入电压电源参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-11-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP15039 适用于现场变送器的两级电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频