PMP20071
参考设计: 8.5V-13.2V 至 1.2V 50A 直流/直流转换器
PMP20071
概述
通过采用两个相同器件,TPS546C20A 可为高电流直流/直流应用提供适用于控制和同步功率级的单个 IC,并允许电流容量加倍。 多相还有助于消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP20071 展示了一种高电流两相应用。测试报告示出了两个功率级之间的损耗共享、输出纹波减少和由于两个相位而改善的动态响应。
特性
- 仅用两个单相器件即可完成具有相交错所有优势的高电流两相直流/直流转换器
- 固定频率电压模式控制允许用户选择开关频率以及与外部时钟同步
- 输出电压、电流限制和故障阈值/响应可通过 PMBus 接口“动态”调整
- 丰富的测试接口,包括 PMBus 插口,以及高速动态测试负载
- 原理图、BOM、布局和测试报告侧重于热性能和负载动态
| 输出电压选项 | PMP20071.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 8.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 13.2 |
| 输出电压(标称值)(V) | 1.2 |
| Iout(最大值)(A) | 50 |
| 输出功率 (W) | 60 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS546C20A — 具有 PMBus 和引脚束带功能的 4.5V 至 18V 可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP20071 Test Results | 2016-9-9 |