PMP20128

4.5V-60V 输入电压 SEPIC 转换器 (6.5V@2.5A) 参考设计

PMP20128

设计文件

概述

这款 6.5V @ 2.5A SEPIC 转换器设计用于在非常宽的输入电压范围内工作。使用 6V 输入初次加电后,通过采用电压倍增器,转换器可在最低 4.5V 的输入电压运行,从而提供偏置电源。它需要的元件数量最少,的 PCB 面积较小,并且效率极佳。

特性
  • 高效率(在 2.5A 负载和 12V 输入电压下效率为 88%)
  • 低成本控制器
  • 面积小于 40mm x 47mm
  • 4.5V - 60V 的宽工作输入电压范围
输出电压选项 PMP20128.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 6.5
Iout(最大值)(A) 2.5
输出功率 (W) 16.25
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCI8.PDF (1598 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDROD5.PDF (52 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROD4.PDF (108 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROD7.ZIP (17957 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCT9.ZIP (968 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROD6.PDF (256 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROD3.PDF (114 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20128 Test Results 2016-11-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频