PMP20172

具有端口电源管理直流/直流充电器的 36W USB 双端口 USB Type-C™ PD 参考设计

PMP20172

设计文件

概述

PMP20172 参考设计在两个 USB Type-C 输出上可提供高达 36W 的功率。  输入为 17VDC 总线。两个输出可实现端口电源管理。  如果仅使用一个端口,则将在该端口分配全部 36W。  如果使用两个端口,则将在每个端口上分配 18W 的功率。  支持的输出电压为 5V、9V 或 15V。PMP20172 已通过 USB-IF 认证为电源块(产品测试 ID:1020023)。

特性
  • 效率非常高,使用 15V 输出时可实现超过 98% 的效率
  • 智能功率共享
  • 紧凑设计,38mm × 38mm (1.5" × 1.5")
  • 薄型设计,5mm (0.2")
输出电压选项 PMP20172.1
输入电压(最小值)(V) 16.5
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) 2.4
输出功率 (W) 36
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCX1.PDF (4823 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRPU8.PDF (117 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPU7.PDF (70 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPV0.ZIP (686 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD64.ZIP (651 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPU9.PDF (1764 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPU6.PDF (498 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS40303具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、3.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87333Q3D采用 3mm x 3mm SON 封装的 15A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS25740ATPS25740A USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/9V/15V)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20172 Test Results 2017-2-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频