PMP20178

面向电信应用的 57W 输出同步降压转换器参考设计

PMP20178

设计文件

概述

PMP20178 是一款电压模式同步降压转换器参考设计,在输入电压为 15V 至 60V 且电流为 11A 时的额定输出值为 5.2V。本设计采用 LM5145 同步降压控制器,开关频率 200kHz。功能包括电源正常指示、同步及微调功能。

特性
  • 57W 连续输出功率
  • 具有线路前馈的电压模式控制
  • MOSFET 电流感应
  • 电源正常标志
  • 可与外部时钟同步
输出电压选项 PMP20178.1
输入电压(最小值)(V) 15
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 5.2
Iout(最大值)(A) 11
输出功率 (W) 57.2
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDY9.PDF (1654 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRU73.PDF (86 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU72.PDF (98 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU75.ZIP (501 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE62.ZIP (204 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU74.PDF (570 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRU71.PDF (162 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5145具有宽输入电压范围和占空比范围的 75V 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20178 Test Results 2017-12-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持