PMP20182

超宽输入范围(10.8V 至 264V 交流或直流)偏置电源参考设计

PMP20182

设计文件

概述

PMP20182 可处理 10.8V 至 264V 的交流或直流输入电压范围,并生成 12V/55mA 输出。UCC2813 PWM 控制器(占空比高达 100%)和降压/升压拓扑使这款超宽输入范围电源的实现成为可能。此设计使用了耗尽型 MOSFET 以实现快速启动——在 12VDC 输入下实现短于 50mS 的启动时间。此板的尺寸为 20mm(宽)x 60mm(长)x 10.5mm(高)。

特性
  • 超宽直流输入范围 - 10.8VDC 至 264VDC
  • 超宽交流输入范围 - 10.8VAC 至 264VAC,50/60Hz
  • 高电压降压/升压转换器设计
  • 使用耗尽型 MOSFET 可实现快速启动时间
  • 板尺寸为 20mm(宽)x 60mm(长)x 10.5mm(高)
输出电压选项 PMP20182.1
输入电压(最小值)(V) 10.8
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) .055
输出功率 (W) .66
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Buck Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBV0.PDF (2153 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLX5.PDF (49 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLX4.PDF (126 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLX7A.ZIP (1485 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC79A.ZIP (1243 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLX6.PDF (328 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLX3.PDF (92 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC2813-0具有 7.2V/6.9V UVLO 和 100% 占空比、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20182 Test Results 2016-5-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持