PMP20306

200V 至 400V 输入(标称)、带输入电压检测的三路输出偏置电源参考设计

PMP20306

设计文件

概述

这款参考设计采用紧凑且热效率出色的架构,专为半桥转换器提供偏置电源。其采用搭载 UCC3813-4 控制器的 DCM 反激拓扑,生成两路隔离式 12V 电源,为半桥转换器的初级侧驱动电路供电。次级侧生成 5V 电源,为次级整流器驱动电路与控制器供电。在反激式转换器工作时,次级侧的第二个绕组可用于检测输入电压电平。

特性
  • 输入范围为 200VDC 至 400VDC,初级侧两个隔离式 12V 输出,次级侧一个 5V 输出
  • 所有部件的温升均小于 30℃
  • 包含输入电压检测电路
  • 1" x 1.5" x 0.5” 电路板尺寸
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP20306.1 PMP20306.2 PMP20306.3
输入电压(最小值)(V) 200 200 5.5
输入电压(最大值)(V) 400 400 8
输出电压(标称值)(V) 12 6 5
Iout(最大值)(A) .2 .1 .1
输出功率 (W) 2.4 .6 .5
隔离/非隔离 Isolated Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Flyback- DCM Flyback- DCM Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD85.PDF (1240 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRR38.PDF (101 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR37.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR40.ZIP (519 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDH0.ZIP (1536 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR39.PDF (418 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRR36.PDF (117 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62163具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC3813-4具有 12.5V/8.3V UVLO、50% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20306 Test Results 2017-5-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频