PMP20330
5.5W 双路输出、工业隔离式 Flybuck 参考设计
PMP20330
概述
PMP20330 是采用 LM5160 的隔离式 Flybuck 转换器,适合工业应用。此设计的最小工作输入电压为 18V,最大输入电压为 31V。此设计能够持续提供 1A/3.3V 的输出和 0.5A/5V 的输出。开关频率设置为 200kHz。此设计使用了 Wurth 变压器 750316561。
特性
- 18V 至 31V 输入电压,7.35V 初级输出电压,次级输出电压:+3.3V @ 1A、+5V @ 0.5A – IC 支持 4.5V 至 65V 输入电压
- 无需使用光耦合器即可实现初级侧调节,+/-5% 范围内的良好调节能力
- 无需环路补偿/具有快速瞬态响应
- 低 BOM 数目和成本,紧凑型解决方案
- 初级绕组无 RC 阻尼器
输出电压选项 | PMP20330.1 | PMP20330.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 18 | 18 |
Vin (Max) (V) | 31 | 31 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 | .5 |
Output Power (W) | 3.3 | 2.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20330 Test Results | 2017年 2月 8日 |