PMP20808
450W 高效 25V 降压转换器参考设计
PMP20808
概述
PMP20808 是一款采用 LM5117 控制器 IC 的单相同步降压转换器参考设计。此设计接受 36V 至 40V 的输入电压(标称值为 38V),可提供 25V 输出,能够为负载提供 18A 连续电流。此设计基于 PMP9280 PCB,后者经修改符合 PMP20808 设计配置和要求。该 PCB 为 4 层电路板(其中每层都有 1 盎司覆铜)。
特性
- 极高效率和高功率
- 就电压和功率而言,解决方案尺寸较小
- 仅支持单相工作模式
- 可选电流监视器输出
输出电压选项 | PMP20808.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 25 |
Iout (Max) (A) | 18 |
Output Power (W) | 450 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20808 Test Results | 2017年 12月 11日 |