PMP21366

700W 交错转换模式 PFC 参考设计

PMP21366

设计文件

概述

此参考设计采用 UCC28064A、Natural Interleaving(TM) 转换模式功率因数校正 (PFC) 控制器提供用于进行 380V/700W 转换的通用交流输入。在 230VAC 的输入电压下,此设计的峰值效率可以达到 98% ,而且由于 UCC28064A 支持突发模式运行,轻载效率可以维持在接近满负载效率的水平。对于有轻载效率要求并且想要满足特定标准(即:80PLUS)的客户来说,这是一项有利的功能。

特性
  • 具有更高轻载效率的交错转换模式 PFC
  • 通用交流输入,385V/700W 输出
  • 采用 115VAC 输入且负载从 5% 切换到 100% 时,效率超过 94.5%
  • 采用 230VAC 输入且负载从 5% 切换到 100% 时,效率超过 96%
  • 在 230VAC 输入下,峰值效率可达到 98%
输出电压选项 PMP21366.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 390
Iout(最大值)(A) 1.8
输出功率 (W) 702
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT034.PDF (1656 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRXK2.PDF (186 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXK1.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXK4.ZIP (1129 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEZ8.ZIP (2062 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXK3.PDF (584 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXK0.PDF (152 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28064A具有高轻负载效率的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 700-W Interleaving Transition-Mode PFC Reference Design 2018-11-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持