PMP21582

260W 离线多输出 LLC-SRC 参考设计

PMP21582

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC256302 LLC 谐振控制器来提供美国线路交流输入至 30V、250W 输出和 13.8V、11W 输出转换。采用低高度设计,最大高度为 1 英寸。采用 120V 输入时,此设计的峰值效率达到 94%。

特性
  • 美国线路交流输入较窄,因此可采用无需 PFC 的单极 LLC 设计
  • 非同步整流器输出可实现 94% 的峰值效率
  • 与交流变压器相比,小型电路板设计可缩小解决方案尺寸
  • 可针对 30V 直流电机输出实施严格的调节
  • 集成谐振电感器可减少 BOM 数目
输出电压选项 PMP21582.1 PMP21582.2 PMP21582.3
输入电压(最小值)(V) 90 90 90
输入电压(最大值)(V) 264 264 264
输出电压(标称值)(V) 30 13.8 3.3
Iout(最大值)(A) 8.333 .8 .2
输出功率 (W) 249.99 11.04 .66
隔离/非隔离 Isolated Isolated Non-Isolated
输入类型 AC AC AC
拓扑 Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT087.PDF (2418 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYY8.PDF (329 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYY7.PDF (162 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYZ0.ZIP (895 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFA3.ZIP (2564 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYY9.PDF (1055 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYY6.PDF (166 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC256302支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 260 W off-line multiple-output LLC-SRC reference design 2019-2-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频