PMP21683

48V/550W 谐振转换器参考设计

PMP21683

设计文件

概述

此谐振转换器参考设计可接受 380V 至 420V 直流输入,并生成 48V 至最高 550W 的输出。该设计使用集成了驱动器的 UCC256302 谐振转换器控制器和双通道同步整流器 (SR) 驱动器 UCC24624,可以实现 97.95% 的峰值效率。

特性
  • 110kHz 谐振频率
  • 400V 至 48V/550W 转换
  • 输入电压为 380V 时,效率可达 97.95%
  • 3.45" x 4.95" x 1.4” 电路板尺寸
输出电压选项 PMP21683.1
输入电压(最小值)(V) 380
输入电压(最大值)(V) 420
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 11.5
输出功率 (W) 552
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT105.PDF (4806 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZL8.PDF (233 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZL7.PDF (105 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZM0.ZIP (1005 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFF9.ZIP (1646 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZL9.PDF (818 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZL6.PDF (215 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24624用于 LLC 转换器的高频双通道同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC256302支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 48-V/550-W Resonant Converter Reference Design 2019-4-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频