PMP21771
汽车双 USB Type-C® 充电端口(30W 功率)参考设计
PMP21771
概述
此参考设计使用了 LM61460-Q1 同步降压稳压器,向两个 TPS2557-Q1 负载开关通道提供总计 6A 的电流,以向双 USB Type-C® 充电端口提供 30W 的总功率。该设计可实现高功效和热性能,并且尺寸较小。该设计具有 400kHz 的开关频率,可用于汽车信息娱乐应用。
特性
- 12V 电池输入,5V 输出,满负载电流为 6A
- 峰值系统效率为 95%
- 24mm x 20mm (480 mm2) 的紧凑尺寸
- 使用 TPS2557-Q1 开关为每个通道实现 3A 的精密限流
| 输出电压选项 | PMP21771.1 | PMP21771.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 12 | 12 |
| 输入电压(最大值)(V) | 12 | 12 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 3 | 3 |
| 输出功率 (W) | 15 | 15 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 30 W Power for Automotive Dual USB Type-C™ Charge Port Reference Design | 2019-6-28 |