PMP22021
紧凑型隔离式直流/直流反激式参考设计
PMP22021
概述
该参考设计使用 LM5022-Q1 通过 9V 至 15V 输入生成电流达 1.1A 的隔离式 3.3V 输出。所有组件均布置在电路板的一侧,以降低组装复杂性和成本。次级滤波器可将输出纹波降低至 30mV 峰峰值以下。该设计可在所有输入条件下实现 80% 的效率。
特性
- 输出端的电压纹波低于 1%
- 在整个输入电压范围内可实现 80% 的效率
- 紧凑的电路板设计,仅在正面进行组装
- 1.5kV 交流 RMS 隔离
| 输出电压选项 | PMP22021.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 9 |
| 输入电压(最大值)(V) | 15 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
| Iout(最大值)(A) | 1.1 |
| 输出功率 (W) | 3.63 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Compact Isolated DC-DC Flyback Reference Design | 2019-6-10 |