PMP22194
带可调负输出基准电压设计的同步反相降压/升压转换器
PMP22194
概述
该参考设计使用同步降压稳压器,带内置顶部和底部 FET,配置为同步反相降压/升压转换器,以便提供 -0.2V 至 -0.6V 之间的可调输出,从而能够为负载提供最大 15A 电流。可使用外部 PWM 信号或模拟电压信号调节输出电压。
特性
- 可调输出电压范围为 -0.2VOUT 至 -0.6VOUT
- 包括集成 FET 的稳压器
- 小尺寸
- 极低输出电压纹波
- 可使用 PWM 信号或模拟电压调节输出电压
输出电压选项 | PMP22194.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | -.2 |
Iout (Max) (A) | 15 |
Output Power (W) | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | Sync. Inverting Buck-Boost Conv. Ref. Design W/ Adjustable Neg. Output Voltage | PDF | HTML | 2021年 3月 17日 |