PMP22419
140W 高功率密度电池充电器参考设计
PMP22419
概述
该电池充电器参考设计采用 BQ25720 1 至 4 节窄电压直流 (NVDC) 降压/升压电池充电控制器,适用于 20V 输入电压、140W 笔记本电脑 (PC)。该电池充电器可提供 140W 的功率和 97.2% 的效率,具有 1in × 1.3in (25.4mm × 33.0mm) 的紧凑外形。该高密度设计使用我们的双场效应晶体管 (FET) CSD87352,与分立式 FET 设计相比,可将设计尺寸减小 40%。得益于我们的双 FET 具有低热阻,即使设计尺寸较小,器件也能保持较低温度。该参考设计适合关注大功率、高效率和高密度的笔记本电脑。该设计支持 1 至 4 节串联电池,可接受宽输入范围,例如 USB Type-C® 电力传输 (PD) 源和传统适配器。
特性
- 16A 最大充电电流
- 16.8V 和 140W 时效率为 97.2%
- 紧凑尺寸:1 英寸 × 1.3 英寸 (25.4mm × 33.0mm)
- 低热阻双 FET 封装
- 优异的热性能
输出电压选项 | PMP22419.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.5 |
Vin (Max) (V) | 26 |
Vout (Nom) (V) | 16.8 |
Iout (Max) (A) | 16 |
Output Power (W) | 268.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 140-W, High-Density Battery Charger Reference Design | PDF | HTML | 2023年 7月 21日 |