PMP22806
具有初级侧调节功能的 4 级 PoE PD 隔离型反激式转换器 (12V/2.1A) 参考设计
PMP22806
概述
此参考设计实现了具有 12V、2.1A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 反激式转换器。TPS23731 PD 和 PWM 控制器提供为反激式转换器实现 PoE PD 控制和 PWM 控制所需的所有必要功能。TPS23731 使用初级侧调节 (PSR),无需光耦合器反馈。
特性
- 结合了 PD 和 PWM 控制器
- 初级侧调节(无光耦合器)
- 可选 48V 适配器输入
- 频率抖动可改善 EMI
| 输出电压选项 | PMP22806.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 42.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 57 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 2.1 |
| 输出功率 (W) | 25.2 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Class 4 PoE PD Iso. Flyback Conv. (12 V, 2.1 A) W/ Primary Side Reg. Ref. Design | PDF | HTML | 2022-3-15 |