PMP22822
2.2W 多路输出 Flybuck 参考设计
PMP22822
概述
此参考设计是适用于隔离式栅极驱动器辅助电源的 2.2W 多路输出 Flybuck 解决方案。该电源设计为接受来自 24V 系统的输入。此设计使用 LM36520 同步降压转换器生成四个隔离式输出。初级侧调节将四个 17V 输出中的每一个均保持在 +/-10% 范围内。
特性
- 四个 17V 隔离式输出
- 在非稳压输出上实现 +/-10% 的输出电压精度
- 采用初级侧调节,无需使用光耦合器
- 变压器设计符合 IEC 61800-5-1 标准
输出电压选项 | PMP22822.1 | PMP22822.2 | PMP22822.3 | PMP22822.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
Vin (Max) (V) | 21.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
Vout (Nom) (V) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Iout (Max) (A) | .1 | .01 | .01 | .01 |
Output Power (W) | 1.7 | .17 | .17 | .17 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 2.2-W Multi-Output Flybuck Reference Design | PDF | HTML | 2023年 2月 8日 |