PMP22992
使用降压和推挽转换器的双路 15V、120mA 隔离式辅助电源参考设计
PMP22992
概述
这种隔离式电源提供双路 +15V 输出,每路输出的电流为 120mA。这种电源旨在偏置基于 MOSFET 的功率级,它会为他励式同步电机 (SSM) 生成励磁。此设计结合了 LMR50410-Q1 降压前置稳压器和具有扩频调制的 SN6505-Q1 开环变压器驱动器。凭借宽输入电压范围和灵活性优势,这种设计可在需要隔离电源的应用场景中得到广泛应用。此内部参考设计是 PMP22760 的备选方案,PMP22760 使用基于 LM5180-Q1 的单芯片解决方案。
特性
- 低成本
- 外形小巧
- 初级到次级电容较低
- 可针对多种应用进行扩展
- 通用器件,包括变压器
| 输出电压选项 | PMP22992.1 | PMP22992.2 | PMP22992.3 |
|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 | 36 | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 15 | 15 | 5 |
| Iout(最大值)(A) | .12 | .12 | .8 |
| 输出功率 (W) | 1.8 | 1.8 | 4 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Forward- Push Pull | Forward- Push Pull | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Dual 15-V, 120-mA Iso. Bias Power Supply Ref. Des. Using Buck & Push-Pull Conv. | PDF | HTML | 2021-10-11 | ||
| 产品概述 | 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-29 |