PMP23320

500W 交错式 SEPIC 参考设计

PMP23320

设计文件

概述

该 500W 交错式 SEPIC 转换器参考设计提供 5V 至 110V 非隔离式可调输出电压,最大输出电流为 5A。主功率级使用两个 LM5122 控制器为 SEPIC 的两相供电。一个 LM5007 降压转换器用于生成局部 10V 偏置电压。

特性
  • 交错式功率级可降低输出电容
  • 110V 输出电压下满载峰峰值纹波电压为 1V
  • 在输入电压范围内、500W 以上负载下可实现高于 96% 的效率
输出电压选项 PMP23320.1 PMP23320.2
输入电压(最小值)(V) 45 45
输入电压(最大值)(V) 60 60
输出电压(标称值)(V) 110 10
Iout(最大值)(A) 5 .2
输出功率 (W) 550 2
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Sepic- CCM Buck Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT362.PDF (982 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMC25.PDF (300 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC24.PDF (339 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC27.ZIP (1652 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGI7.ZIP (943 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC26.PDF (994 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC23.PDF (366 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM50079V 至 75V 宽输入电压、500mA 恒定导通时间非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 500-W Interleaved SEPIC Power Supply Reference Design PDF | HTML 2023-10-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频