PMP23496
适用于 48V 人工智能服务器的 8kW 热插拔参考设计
PMP23496
概述
随着人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的进步,企业服务器已发展为能耗密集型服务器,因为这些服务器同时处理大量数据和存储。每个服务器主板的稳态额定功率高达 5kW 至 6kW,而通用服务器的额定功率为 1kW 至 2kW。但是,外形尺寸保持不变,因此随着功率密度的增加,系统设计面临着诸多挑战。与通用服务器相比,AI 服务器上瞬态负载的负载幅度、压摆率和频率增加了三到四倍。基于这些要求,此参考设计在开发时采用 LM5066I 热插拔控制器,可在标称输入电压为 54V 的高功率服务器背板系统中提供稳健可靠的输入电源路径保护设计。
特性
- 在 70°C 环境温度和 54V 标称输入电压(8.1kW 设计)下能够承载 150A RMS 负载电流
- 能够在输出热短路事件期间安全关断九个 MOSFET(有效 CISS 为 150nF)
- 支持幅值大的高频快速压摆率负载瞬态
| 输出电压选项 | PMP23496.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 40 |
| 输入电压(最大值)(V) | 60 |
| 输出电压(标称值)(V) | 54 |
| Iout(最大值)(A) | 150 |
| 输出功率 (W) | 8100 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Hot Swap |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 8kW Hot-Swap Reference Design For 48V Artificial Intelligence Servers | PDF | HTML | 2024-8-8 | ||
| 模拟设计期刊 | 优化电能计量中隔离式电流检测的信号链 成本和精度 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-5-23 | |
| 模拟设计期刊 | 使用热插拔控制器应对 48V AI 服务器的 保护挑战 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-5-23 |