PMP23552
适用于各类航天任务的 50V 至 150V 输入电压、28V、12A 同步降压转换器参考设计
PMP23552
概述
此参考设计是一款 28V 输出、12A 同步降压转换器,适用于具有 50V 至 150V 工作输入电压范围的航天任务。主要应用包括从太阳能电池板和 120VDC 配电总线降低电压。TPS7H5006-SEP 脉宽调制 (PWM) 控制器使用电压模式控制来控制功率级。OPA4H199-SEP 检测传感电阻电压,从而实现输出短路保护。TPS7H6005-SEP 具有可调死区时间,可优化开关 MOSFET 的时序,从而在输入电压为 100V 时实现 95% 以上的效率,在输入电压为 50V 时实现 96% 以上的效率。包含的 12V 自偏置电路可直接从输出端为控制电路供电。如果提供了外部 12V 偏置电压,则可以移除自偏置电路并提高效率。
特性
- 抗辐射:TPS7H5006-SEP TID 50krad (Si)、TPS7H6005-SEP 50krad (Si)、OPA4H199-SEP 30krad (Si) SEL、SEB、SEGR 抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
- 引脚对引脚耐辐射选项:TPS7H5002-SP TID 100krad (Si)、TPS7H6005-SP 100krad (Si)、OPA4H199-SP 100krad (Si) SEL、SEB、SEGR 抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
- 基于航天级氮化镓场效应晶体管 (GaN FET)
- 100VIN 时的效率 >95%
- 过流和短路保护
- 可同步
- 可选自偏置电路(采用外部偏置时效率更高)
| 输出电压选项 | PMP23552.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 50 |
| 输入电压(最大值)(V) | 150 |
| 输出电压(标称值)(V) | 28 |
| Iout(最大值)(A) | 12 |
| 输出功率 (W) | 336 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
交流/直流控制器
TPS7H5006-SEP — Radiation-tolerant, 2MHz PWM controller with synchronous rectification and dead-time setting
通用运算放大器
OPA4H199-SEP — Radiation-tolerant, quad, 40V 4.5MHz rail-to-rail input and output operational amplifier
线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM117QML-SP — Radiation-hardened, QML-V, 4.2V to 40V input, 1.5A adjustable-output linear regulator
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 50VIN to 150VIN, 28V 12A Synchronous Buck Converter Reference Design for Range of Space Missions | PDF | HTML | 2025-2-7 |