PMP23661
具有倍流整流器转换器的 500W、12V 输出、ZVS 全桥参考设计
PMP23661
概述
该参考设计是一种全桥拓扑,包括以次级接地为基准的 TPS7H5005-SEP,用于控制四个 TPS7H6005-SEP 半桥栅极驱动器。以初级侧为基准的两个驱动器在 PWM 模式下工作,使得该设计能够在较高负载条件下实现零电压开关 (ZVS)。在次级侧,另一个驱动器以倍流整流器配置方式控制一对次级整流器,以进一步提高转换效率。在该设计中,选择控制器、半桥驱动器和 GaN 场效应晶体管 (FET) 来满足对地静止轨道 (GEO) 辐射要求。这些元件可以互换以满足其他任务规格。
特性
- 倍流整流器输出配置
- 输出端的电压波纹小于 1%
- 在完整输入电压范围内且满载情况下效率高于 90%
- 用于实现更快控制环路的次级侧控制器
- GEO 级辐射性能
| 输出电压选项 | PMP23661.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 70 |
| 输入电压(最大值)(V) | 110 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 42 |
| 输出功率 (W) | 504 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Full Bridge- Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
交流/直流控制器
TPS7H5005-SEP — Radiation-tolerant, 2MHz, dual-output PWM controller with synchronous rectification
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 500W, 12V Output ZVS Full-Bridge with Current-Doubler Converter Reference Design for 100kRad Applications | PDF | HTML | 2026-6-19 |