PMP30227

汽车隔离式 15V/4.5W 偏置电源参考设计

PMP30227

设计文件

概述

此参考设计显示了一种电本参考设计展示了一种电源解决方案,可从 8V 至 28V 的输入电压生成隔离的 15V 电源轨,最大负载电流为 300mA。它在次级侧还包含一个可选降压转换器,为微控制器提供具有 200mA 负载电流的 5V 电压轨。

特性
  • 已完成搭建与测试
  • 隔离式
  • 初级侧调节,无光耦合器
  • 良好的负载调整
输出电压选项 PMP30227.1 PMP30227.2
输入电压(最小值)(V) 8 13
输入电压(最大值)(V) 28 17
输出电压(标称值)(V) 15 5
Iout(最大值)(A) .3 .2
输出功率 (W) 4.5 1
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 FlyBuck Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDF0.PDF (783 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRY2.PDF (57 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRY1.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRY4.ZIP (461 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO2.ZIP (24 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRY3.PDF (93 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRY0.PDF (98 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62170-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

LM5160-Q165V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30227 Test Results 2017-7-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频