PMP30548

小型汽车前端 16W 电源参考设计

PMP30548

设计文件

概述

此参考设计是汽车前端电源,可为 12V 的车载电池提供 16W 功率。第一个阶段是预升压 LM5150-Q1,以便在冷启动操作期间维持 8.5V 的稳定中轨电压。两个下行降压转换器能够满足高达 40V 的快速启动要求。此外,内置的 LC 滤波器可改善 EMI 表现。

特性
  • 44mm x 32mm 的小尺寸解决方案
  • 专为处理 3.2V 的冷启动操作而设计
  • 宽输入电压降压电源可应对 40V 的快速启动操作
  • EMI 友好型解决方案
  • 输出电源包含 5V/1.6A 电源轨和 3.3V/2.3A
  • 不使用电解电容器
输出电压选项 PMP30548.1 PMP30548.2 PMP30548.3
输入电压(最小值)(V) 3.2 8.5 8.5
输入电压(最大值)(V) 40 40 40
输出电压(标称值)(V) 8.5 5 3.3
Iout(最大值)(A) 2.3 1.6 2.3
输出功率 (W) 19.55 8 7.59
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT080.PDF (1594 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYT2.PDF (59 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYT1.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYT4.ZIP (214 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF93.ZIP (410 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYT3.PDF (885 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYT0.PDF (189 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5150-Q1具有 6.8V、7.5V、8.5V、10.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53625-Q12.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Small automotive front-end 16-W power reference design 2019-1-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频