PMP30603
-60V 反相降压/升压参考设计
PMP30603
概述
这款超小型参考设计可通过通常由汽车前置稳压器产生的大约 5V 的输入电压提供 -60V 输出电压。该电路中的控制器为 LM5161-Q1,可提供两个内部 MOSFET。总体而言,此转换器用作激光雷达应用的辅助电源。
特性
- 能够为脉冲应用驱动高达 40mA 的峰值电流
- 满负载时温升小于 +30K
- 负载调节 30mV 表示输出电压偏差仅为 0.05%
- 没有开关节点响铃意味着辐射发射低
- 对于为敏感负载供电的输出电压纹波仅为大约 100mVpp
| 输出电压选项 | PMP30603.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 4.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 5.5 |
| 输出电压(标称值)(V) | -60 |
| Iout(最大值)(A) | .02 |
| 输出功率 (W) | 1.2 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | -60 V Inverting buck-boost reference design | 2019-3-4 |