PMP30629

具有集成开关 PSR 反激式转换器的隔离式 2.5W SiC 和 IGBT 栅极驱动器参考设计

PMP30629

设计文件

概述

此参考设计通过 24V 直流输入电源提供两个隔离电压。借助零欧姆电阻器,可配置 +15V 和 +4V 两个独立输出电压或共用同一接地、总功率为 2.5W 的 +15V 和 -4V 电压。集成额定电压为 100V 的初级侧开关,然后无需在变压器上添加辅助绕组,即可实现紧凑的解决方案。

特性
  • 高压隔离
  • 无需光耦合器 (PSR)
  • 可针对单输出或多输出应用进行配置
  • 提供多个变压器以实现不同的 Vin/Vout 范围
输出电压选项 PMP30629.1 PMP30629.2
输入电压(最小值)(V) 18 18
输入电压(最大值)(V) 36 36
输出电压(标称值)(V) 15 -4
Iout(最大值)(A) .13 .13
输出功率 (W) 1.95 .52
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT167.PDF (1546 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM509.PDF (123 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM508.PDF (131 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM511.ZIP (691 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFT0.ZIP (55 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM510.PDF (497 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM507.PDF (147 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

LM5180具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Isolated 2.5-W SiC & IGBT Gate-Drive Reference Design With Integrated Switch PSR 2020-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持