PMP30750

3.5W 自动双输出 PSR 反向调节器参考设计

PMP30750

设计文件

概述

此参考设计是一款双输出初级侧调节反激式转换器,输入电压范围为 8.0V 至 36V。两个隔离式输出的输出电压为 17.5V,且最大负载电流均为 100mA。

特性
  • 功率级可承受高达 36V 的浪涌电压
  • 输入滤波器可降低反射纹波
  • 两个单独隔离的输出可扩大应用范围
  • 初级侧调节和集成式 FET 可缩减物料清单
输出电压选项 PMP30750.1 PMP30750.2
Vin (Min) (V) 8 8
Vin (Max) (V) 16 16
Vout (Nom) (V) 17.5 17.5
Iout (Max) (A) .1 .1
Output Power (W) 1.75 1.75
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT164.PDF (1864 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM492.PDF (124 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM493.PDF (134 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM494.PDF (103 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM496.ZIP (415 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFS7.ZIP (62 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM495.PDF (295 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5180-Q1具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 3.5-W Automotive Dual Output PSR Flyback Regulator Reference Design 2020年 3月 10日
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频