PMP30817

具有双路输出参考设计的 10VDC 至 30VDC 输入 PSR 反激式转换器

PMP30817

设计文件

概述

此参考设计通过直流输入电源 (10V - 30V) 提供两个隔离电压(200mA 下,6V 和 12V)。借助零欧姆电阻器,可将灵活变压器配置为更改匝数比和输出电压,而不更改布局。该转换器可实现具有高密度和低组件数的隔离式直流/直流解决方案。不需要辅助变压器绕组,并且集成了一个额定电压为 100V 的初级侧开关。

特性
  • 由于消除了光耦合器和变压器辅助绕组,因此可提供结构紧凑的解决方案
  • 可编程软启动会限制电源消耗的浪涌电流
  • 高达 200mA 额定负载电流
  • EN/UVLO 电阻分压器有助于实现可编程输入电压 UVLO
  • 测试设计可提供设计文件和测试报告
  • 灵活的变压器,用于轻松更改输出电压
输出电压选项 PMP30817.1 PMP30817.2
输入电压(最小值)(V) 10 10
输入电压(最大值)(V) 30 30
输出电压(标称值)(V) 6 12.3
Iout(最大值)(A) .2 .2
输出功率 (W) 1.2 2.46
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDM886.PDF (304 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM885.PDF (102 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM888.ZIP (578 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG12.ZIP (189 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM887.PDF (801 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM884.PDF (143 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

LM5180具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 10-VDC to 30-VDC Input PSR Flyback Converter With Dual-Output Reference Design PDF | HTML 2021-5-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频