PMP30934
IGBT 和 SiC 栅极驱动辅助 PSU 参考设计
PMP30934
概述
此参考设计引入了一个微型辅助电源单元 (PSU),用于为汽车绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或汽车碳化硅 (SiC) 晶体管栅极驱动提供电源。隔离式输出支持三个栅极控制。每个都具有 +17V 和 -4V 电压。为简化变压器绕组,通过齐纳二极管实现了虚拟接地,适合对称负载。
LM25184 控制器只需控制次级侧的反激电压即可支持初级侧调节。无需额外的辅助绕组。谷底开关有利于提高效率。为了减少对电源的反射纹波,在 PSR 反激式转换器中添加了一个差分输入滤波器。
特性
- 两级差分输入滤波器可防止传导发射
- 三个输出(+17V 和 -4V),满负载时效率为 86%,满负载时温升为 +15K
- 使用虚拟输出回路的简单变压器绕组可提供 2500VRMS 的隔离电压
- 设计支持初级侧调节,不含光隔离器
- 通过使用集成 FET 和 70mm x 35mm 的电路几何形状,实现双层电路板、单侧组装和高功率密度
- 小型变压器的最大高度为 7.4mm
| 输出电压选项 | PMP30934.1 | PMP30934.2 | PMP30934.3 | PMP30934.4 | PMP30934.5 | PMP30934.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 输出电压(标称值)(V) | 17 | -4 | 17 | -4 | 17 | -4 |
| Iout(最大值)(A) | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 | .05 |
| 输出功率 (W) | .85 | .2 | .85 | .2 | .85 | .2 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync | Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25184-Q1 — 具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design | PDF | HTML | 2022-4-14 |